画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
絶対式直線距離測定システムおよび回転角度測定システム
寸法
16 x 18.6 x 54 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
IO-Link 1.1;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
測定範囲
8190 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応