製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BML07RR

BML SF2-I201-AZZZ-ZZZ5-KA05

インクリメンタル直線距離測定システムおよび回転角度測定システム

寸法
12 x 13.1 x 35 mm
接続
ケーブル、5 m、PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
読取り距離
0.01...1.8 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
12 x 13.1 x 35 mm
接続
ケーブル、5 m、PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
読取り距離
0.01...1.8 mm
リファレンス信号
リファレンス信号なし
電源電圧 Ub
4.75 ~ 5.25 VDC
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
cURus
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?