製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BML08A7

BML DSS-NGCZ-HZZZ-X0030-0010

インクリメンタルまたはアブソリュート符号化の磁気テープ

アプリケーション
ロータリーエンコーダ
材質
磁性ゴム
ステンレス(1.4021)
寸法、標準規格
(ODxIDxH)
コーディング
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
極幅
1.28 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
アプリケーション
ロータリーエンコーダ
材質
磁性ゴム
ステンレス(1.4021)
寸法、標準規格
(ODxIDxH)
コーディング
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
極幅
1.28 mm
精度
250 "
周囲温度範囲
-20...80 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?