製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BML08F3

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

絶対式直線距離測定システムおよび回転角度測定システム

寸法
16 x 18.6 x 54 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
SSI;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
測定範囲
8190 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
16 x 18.6 x 54 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
SSI;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
測定範囲
8190 mm
分解能
0.9765625 µm
読取り距離
0.01...1.3 mm
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-20...70 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
コードタイプ
バイナリコード
承認/ 適合
cURus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?