画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BML S1H - 絶対ノニウス
寸法
14 x 13 x 40 mm
接続
コネクタ付きケーブル、Sub-D オス、15 ピン、1.2 m、PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
SSI;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
測定範囲
997 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応