製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BML0C19

BML-S2C0-Q61L-M620-K0-KF05

BML S2C - 増分 10 mm

寸法
10 x 25 x 35 mm
接続
ケーブル、5 m、PUR
ハウジング材質
PBT
インタフェース
デジタル A/ B(RS422)
分解能
100 µm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
10 x 25 x 35 mm
接続
ケーブル、5 m、PUR
ハウジング材質
PBT
インタフェース
デジタル A/ B(RS422)
分解能
100 µm
読取り距離
0.01...6.5 mm
最大リニアリティ偏差
±400 µm(z=1 ~ 5 mm、y=±2 mm)
リファレンス信号
磁極周期
電源電圧 Ub
4.75 ~ 5.25 VDC
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
CE
UKCA
cURus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?