画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気式ポジショニングシステム BMP<br>
測定範囲
160 mm
寸法
17.5 x 9.6 x 170 mm
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
54,260 JPY
定価
|
9,950 JPY
定価
|
9,950 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 160 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | - | - |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | - | - |
| 分解能 | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) | - | - |
| 繰返し精度 | 100 µm | - | - |
| 非リニアリティ(標準値) | ±250 µm | - | - |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 接続 | ケーブル、 2 m、 PUR | - | - |
| ハウジング材質 |
PA 12 アルミニウム |
LCP | LCP |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 溝形状 | - | 変数 | 変数 |
| 動作原理 | - | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| アプリケーション | - | 大型アクチュエータ | - |
| 固定具 | - | マウントブラケット BMF 305-HW* | - |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
CADモデルのダウンロードのみ対応