画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気式ポジショニングシステム BMP<br>
測定範囲
224 mm
寸法
17.5 x 9.6 x 234 mm
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
66,580 JPY
定価
|
10,780 JPY
定価
|
11,980 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 224 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | - | - |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | - | - |
| 分解能 | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) | - | - |
| 繰返し精度 | 100 µm | - | - |
| 非リニアリティ(標準値) | ±250 µm | - | - |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | - | - |
| ハウジング材質 |
PA 12 アルミニウム |
LCP | LCP |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 溝形状 | - | 変数 | 変数 |
| 動作原理 | - | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | - | M8×1 オス、3 ピン | M8×1 オス、3 ピン |
| ケーブル | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| アプリケーション | - | 大型アクチュエータ | 大型アクチュエータ |
| 固定具 | - | マウントブラケット BMF 305-HW* | マウントブラケット BMF 305-HW* |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
CADモデルのダウンロードのみ対応