画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気式ポジショニングシステム BMP<br>
測定範囲
128 mm
寸法
17.5 x 9.6 x 138 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm
繰返し精度
100 µm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S4 | |
|
48,330 JPY
定価
|
50,690 JPY
定価
|
45,720 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 128 mm | 128 mm | 96 mm |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 106 mm |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 分解能 | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) |
| 繰返し精度 | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| 非リニアリティ(標準値) | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR |
| ハウジング材質 | PA 12 アルミニウム | PA 12 アルミニウム | PA 12 アルミニウム |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| アナログ出力 | - | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA |
CADモデルのダウンロードのみ対応