画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気式ポジショニングシステム BMP<br>
測定範囲
256 mm
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0 ~ 10 V/0 ~ 20 mA
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog)
非リニアリティ(標準値)
±250 µm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | |
|
69,460 JPY
定価
|
65,490 JPY
定価
|
49,700 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 256 mm | 224 mm | 128 mm |
|---|---|---|---|
| アナログ出力 | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0 ~ 10 V/0 ~ 20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 分解能 | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) |
| 非リニアリティ(標準値) | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 接続 | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| ハウジング材質 |
PA 12 アルミニウム |
PA 12 アルミニウム |
PA 12 アルミニウム |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応