画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気式ポジショニングシステム BMP<br>
測定範囲
22 mm
寸法
2.9 x 7 x 22.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link)
繰返し精度
50 µm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
31,570 JPY
定価
|
34,630 JPY
定価
|
|
| 測定範囲 | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| 寸法 | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 分解能 | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) |
| 繰返し精度 | 50 µm | 50 µm |
| 非リニアリティ(標準値) | ±150 µm | ±150 µm |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続 | 10 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU |
| ハウジング材質 |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応