製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BMP0064

BMP 02-ZPZPO12A-0022-06-P02-S75

磁気式ポジショニングシステム BMP<br>

測定範囲
22 mm
寸法
2.9 x 7 x 22.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link)
繰返し精度
50 µm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定範囲
22 mm
寸法
2.9 x 7 x 22.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link)
繰返し精度
50 µm
非リニアリティ(標準値)
±150 µm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 2 m, TPU
ハウジング材質
PPC 7650
PPC 7650
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?