製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNI001L

BNI IOL-751-V02-K007

IO-Link バルブコネクタ

仕様
補助電源バルブコネクタ
アプリケーション
Festo 多極コネクタ D-Sub 25 ピン、GND:ピン 25
Bosch Rexroth LS04
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
推奨代替品
BNI006M IO-Link バルブコネクタ BNI IOL-751-V09-K007
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
補助電源バルブコネクタ
アプリケーション
Festo 多極コネクタ D-Sub 25 ピン、GND:ピン 25
Bosch Rexroth LS04
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル長 L
0.6 m
出力、数
16
最大出力電流、UA、アクチュエータ
400 mA
合計電流 UA、アクチュエータ
2 A
機能
4 ピン接続
ピン 2 経由の補助電源
ハウジング材質
PA
寸法
53 x 61 x 12.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP40, プラグ差込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
3.0 ms
プロセスデータ OUT
2 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?