画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link バルブコネクタ
仕様
補助電源バルブコネクタ
アプリケーション
SMC VQC 1000/2000/4000
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V03-K007 | BNI IOL-751-V10-K007 | |
|
-
定価
|
28,660 JPY
定価
|
|
| 仕様 | 補助電源バルブコネクタ | 補助電源バルブコネクタ |
|---|---|---|
| アプリケーション | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル長 L | 0.6 m | 0.6 m |
| 出力、数 | 24 | 24 |
| 最大出力電流、UA、アクチュエータ | 400 mA | - |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 2 A | 4 A |
| 機能 |
4 ピン接続 ピン 2 経由の補助電源 |
4 ピン接続 ピン 2 経由の補助電源 |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 寸法 | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP40, プラグ差込み状態 | IP40, プラグ差込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 12 ms | 3.5 ms |
| プロセスデータ OUT | 4 bytes | 4 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応