画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ブラックライン)
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M8×1-ソケット, 4-ピン
デジタル入力
16x PNP、タイプ 2
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
48,070 JPY
定価
|
39,490 JPY
定価
|
37,010 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M8×1-ソケット, 4-ピン | 8x M8×1-ソケット, 3-ピン | 8x M8×1-ソケット, 3-ピン |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 2 | 8x PNP、タイプ 2 | 8x PNP、タイプ 2 |
| 入/出力、設定可能 | なし | なし | なし |
| 個別チャンネルモニタ | あり | あり | - |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A | 4 A |
| ハウジング材質 | PBT、GF | PBT、GF | PBT、GF |
| 寸法 | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| プロセスデータ IN | 4 bytes | 2 bytes | 1 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応