画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CC-Link 用ネットワークモジュール
インタフェース
CC-Link
最大出力電流
2 A
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応