画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
専用アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(シルバーライン)
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P012 | |
|
54,590 JPY
定価
|
59,330 JPY
定価
|
74,470 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | 7/8"-オス, 5-ピン | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | - |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 2 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | PNP: Yes, NPN: No | あり |
| スイッチング電流 | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| 合計電流 US、センサ | 9.0 A | 2 A | 2 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 9.0 A | 16 A | 4 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
| 寸法 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 | IP68, IP69K, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM3(230.4 kBaud) | COM3(230.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 12 ms | - | 2 ms |
| プロセスデータ IN | 2 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| プロセスデータ OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 拡張ポート | - | あり | あり |
| 個別チャンネルモニタ | - | あり | あり |
| 追加機能 | - |
振動 Internal temperature デバイス発見 |
振動 Internal temperature デバイス発見 |
| Secondary features | - |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
CADモデルのダウンロードのみ対応