画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(セーフライン)
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
合計電流 US、センサ
4.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
デジタル出力
8× PNP
インタフェース
IO-Link 1.0
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
52,570 JPY
定価
|
52,350 JPY
定価
|
59,110 JPY
定価
|
|
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| 合計電流 US、センサ | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| デジタル出力 | 8× PNP | 8× PNP | 16× PNP |
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 寸法 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
CADモデルのダウンロードのみ対応