画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シグナルコンバータ
仕様
アナログコンバーター
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
アナログ出力
アナログ電圧(0 ~ 10 V)
入/出力、設定可能
なし
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
20,760 JPY
定価
|
20,760 JPY
定価
|
|
| 仕様 | アナログコンバーター | アナログコンバーター |
|---|---|---|
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| アナログ出力 | アナログ電圧(0 ~ 10 V) | アナログ電流(4 ~ 20 mA) |
| 入/出力、設定可能 | なし | なし |
| 分解能 | ≤ 14 ビット | ≤ 14 ビット |
| 接続 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| センサ接続部 | M12x1×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 寸法 | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 12 ms | 12 ms |
| プロセスデータ IN | 2 bytes | 2 bytes |
| プロセスデータ OUT | 2 bytes | 2 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応