画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
シルバーライン - 専門的な用途向けの金属ハウジングのネットワークモジュール
インタフェース
PROFINET
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
141,270 JPY
定価
|
104,810 JPY
定価
|
145,540 JPY
定価
|
|
| インタフェース | PROFINET | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | PROFINET |
|---|---|---|---|
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 2 A | 4 A | 2 A |
| 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU) | あり | - | あり |
| ディスプレイ | あり | あり | なし |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | 7/8"-オス, 5-ピン | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | 7/8"-オス, 5-ピン |
| 接続部(二次側 / 出力) | 7/8"-ソケット, 5-ピン | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | 7/8"-ソケット, 5-ピン |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
| 寸法 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link、バージョン | 1.1 | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | あり | あり | あり |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| パッケージ内容 | - |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
- |
| 納入範囲外 | - |
銘版プレート コネクタカバー |
- |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応