画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ユニバーサルIO-Linkインターフェース
仕様
汎用ケーブル E/A インタフェース
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
センサ接続部
オープンエンドのケーブル端より線
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-772-000-K027 | BNI IOL-772-002-K027-003 | |
|
23,240 JPY
定価
|
27,070 JPY
定価
|
|
| 仕様 | 汎用ケーブル E/A インタフェース | 汎用ケーブル E/A インタフェース |
|---|---|---|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 |
| センサ接続部 | オープンエンドのケーブル端より線 | オープンエンドのケーブル端より線 |
| ケーブル長 L | 0.5 m | 3 m |
| デジタル入力 | 8x PNP、タイプ 3 | 8x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 8× PNP | 8× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 寸法 | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP54, ケーブルの開放端まで | IP54, ケーブルの開放端まで |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3.2 ms | 3.2 ms |
| プロセスデータ IN | 1 bytes | 1 bytes |
| プロセスデータ OUT | 1 bytes | 1 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応