画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ブラックライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
31,590 JPY
定価
|
31,590 JPY
定価
|
30,470 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 個別チャンネルモニタ | あり | - | - |
| スイッチング電流 | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A | 4 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 4 A | 4 A | 4 A |
| ハウジング材質 | PA、透明 | PA、透明 | PA、透明 |
| 寸法 | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 5.0 ms | 4.0 ms | 3.5 ms |
| プロセスデータ IN | 8 bytes | 4 bytes | 2 bytes |
| プロセスデータ OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 追加機能 | - | 識別 2 バイト | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応