製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNI0064

BNI PBS-551-001-Z001

Profibus 用ネットワークモジュール

インタフェース
PROFIBUS
搭載インタフェース
4x BTL P-111
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
接続部(COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
PROFIBUS
搭載インタフェース
4x BTL P-111
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
接続部(COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-Male, 5-pin
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-Female, 5-pin
デバイス接続部
4x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 4x M12×1-ソケット, 8-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
8x PNP、タイプ 2
入/出力、設定可能
なし
合計電流 US、センサ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
ビデオ
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?