ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNI006J

生産中止

IO-Link バルブコネクタ

型式:

BNI IOL-750-V08-K007

ローディング...

生産中止

仕様
バルブコネクタ
アプリケーション
Festo D-Sub ブッシュ、25 ピン、GND:ピン 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert タイプ 8640
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル長 L
0.6 m
出力、数
24
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
機能
3 ピン接続
ピン 1 経由のアクチュエータ電源供給
ハウジング材質
PA
寸法
53 x 61 x 12.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP40, プラグ差込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
3.5 ms
プロセスデータ OUT
4 bytes
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02