画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link バルブ端子コネクタ
仕様
補助電源バルブコネクタ
アプリケーション
SMC VQC 1000/2000/4000
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
25,730 JPY
定価
|
26,400 JPY
定価
|
|
| 仕様 | 補助電源バルブコネクタ | 補助電源バルブコネクタ |
|---|---|---|
| アプリケーション | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo D-Sub ブッシュ、25 ピン、GND:ピン 25 Bosch Rexroth LS04 |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル長 L | 0.6 m | 0.6 m |
| 出力、数 | 16 | 16 |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 4 A | 4 A |
| 機能 |
4 ピン接続 ピン 2 経由の補助電源 |
4 ピン接続 ピン 2 経由の補助電源 |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 寸法 | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP40, プラグ差込み状態 | IP40, プラグ差込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3.0 ms | 3.0 ms |
| プロセスデータ OUT | 2 bytes | 2 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応