製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNI007E

BNI IOL-770-000-A027

IO-Link バルブコネクタ

仕様
補助電源バルブコネクタ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル長 L
0.5 m
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
補助電源バルブコネクタ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル長 L
0.5 m
出力、数
24
合計電流 UA、アクチュエータ
4.0 A
機能
4 ピン接続
ピン 2 経由の補助電源
診断
ハウジング材質
アルミニウム
寸法
31.8 x 31.8 x 185 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67, プラグ差込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5.5 ms
プロセスデータ IN
9 bytes
プロセスデータ OUT
4 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?