画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ブラックライン)
インタフェース
IO-Link 1.0
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
プラグイン式、クランプなし, 4-ピン
接続部(一次側 / 入力)
プラグイン式、クランプなし
デバイス接続部
プラグイン式、クランプなし
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
20,760 JPY
定価
|
22,120 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | プラグイン式、クランプなし, 4-ピン | ネジ式/ プラグ端子, 4-ピン |
| 接続部(一次側 / 入力) | プラグイン式、クランプなし | ネジ式/ プラグ端子 |
| デバイス接続部 | プラグイン式、クランプなし | ネジ式/ プラグ端子 |
| デジタル入力 | 8x PNP、タイプ 2 | 8x PNP、タイプ 2 |
| デジタル出力 | 8× PNP | 8× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| スイッチング電流 | 8x 350 mA | - |
| 合計電流 US、センサ | 1.0 A | 1.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 1.6 A | 1.0 A |
| ハウジング材質 | PA 6.6、UL94V-0 | PA 6.6、UL94V-0 |
| 寸法 | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| 周囲温度範囲 | -20...50 °C | -20...50 °C |
| 保護等級 | IP20 | IP20 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3.0 ms | 3.0 ms |
| プロセスデータ IN | 1 bytes | 1 bytes |
| プロセスデータ OUT | 1 bytes | 1 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応