画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link
ピン 1 : +24V
ピン 2 :不使用
ピン 3 :接地
ピン 4 : C/ Q、IO-Link ノズルチャンネル
ピン 1 : +24V
ピン 2 :不使用
ピン 3 :接地
ピン 4 : C/ Q、IO-Link ノズルチャンネル
CADモデルのダウンロードのみ対応
Silver Line - クラシックな金属筐体のスマートLED信号タワー
動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応