製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI008A

BNI IOL-801-102-Z037

Silver Line - クラシックな金属筐体のスマートLED信号タワー

動作原理
ブザー付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
ブザー付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
最大音量
95 dB
設定オプション
機能表示灯
音量
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 234.5 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP30
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?