画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
専用アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(シルバーライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M8×1-ソケット, 3-ピン
デジタル入力
8x PNP、タイプ 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
39,250 JPY
定価
|
44,220 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M8×1-ソケット, 3-ピン | 8x M8×1-ソケット, 3-ピン |
| デジタル入力 | 8x PNP、タイプ 3 | 8x PNP、タイプ 3 |
| 入/出力、設定可能 | なし | あり |
| 拡張ポート | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, nickel-plated, ニッケルめっき |
| 寸法 | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3.2 ms | 3.5 ms |
| プロセスデータ IN | 1 bytes | 1 bytes |
| デジタル出力 | - | 8× PNP |
| スイッチング電流 | - | 8x 300 mA |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | - | 4 A |
| プロセスデータ OUT | - | 1 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応