画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
フィールドバスモジュール
インタフェース
EtherNet/IP
最大出力電流
2 A
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-104-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
136,880 JPY
定価
|
79,100 JPY
定価
|
163,540 JPY
定価
|
139,810 JPY
定価
|
|
| インタフェース | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| 最大出力電流 | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | 7/8"-オス, 4-ピン | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | 7/8"-オス, 4-ピン | 7/8"-オス, 4-ピン |
| 接続部(二次側 / 出力) | 7/8"-ソケット, 4-ピン | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | 7/8"-ソケット, 4-ピン | 7/8"-ソケット, 4-ピン |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| ハウジング材質 | プラスチック |
プラスチック ステンレス, Inserts |
プラスチック | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
| 寸法 | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| ディスプレイ | - | なし | あり | あり |
| パッケージ内容 | - |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
- | - |
| 搭載インタフェース | - | - | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | - | - | Type A | Type A |
| IO-Link、バージョン | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| 基となる製品との相違点 | - | - | - | デフォルトでHTTPS; IPアドレス: 192.168.1.254 |
CADモデルのダウンロードのみ対応