画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
専用アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(シルバーライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
16x M8×1-ソケット, 3-ピン
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-002-Z046 | BNI IOL-302-002-Z046 | |
|
48,520 JPY
定価
|
58,660 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 16x M8×1-ソケット, 3-ピン | 16x M8×1-ソケット, 3-ピン |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| 入/出力、設定可能 | なし | あり |
| 拡張ポート | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, nickel-plated, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, nickel-plated, ニッケルめっき |
| 寸法 | 30 x 32.8 x 220 mm | 30 x 32.8 x 220 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 3.5 ms | 4.0 ms |
| プロセスデータ IN | 2 bytes | 2 bytes |
| デジタル出力 | - | 16× PNP |
| スイッチング電流 | - | 16x 300 mA |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | - | 4 A |
| プロセスデータ OUT | - | 2 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応