製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

シグナルコンバータ

仕様
アナログコンバーター
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
アナログ出力
アナログ、電圧/ アナログ、電流 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA)
入/出力、設定可能
あり
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
アナログコンバーター
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
アナログ出力
アナログ、電圧/ アナログ、電流 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA)
入/出力、設定可能
あり
分解能
≤ 16 ビット
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
センサ接続部
M12x1×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
PTFE
寸法
Ø 18 x 135.5 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
10 ms
プロセスデータ OUT
2 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?