画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
シグナルコンバータ
仕様
アナログコンバーター
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
アナログ入力
アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000)
入/出力、設定可能
あり
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応