画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
標準IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ブラックライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
69,940 JPY
定価
|
64,280 JPY
定価
|
79,420 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| 入/出力、設定可能 | なし | なし | あり |
| 拡張ポート | あり | あり | あり |
| 個別チャンネルモニタ | あり | あり | あり |
| 追加機能 | 代替プロセスデータマッピング | - | 代替プロセスデータマッピング |
| 合計電流 US、センサ | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| ハウジング材質 |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
| 寸法 | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| プロセスデータ IN | 4 bytes | 4 bytes | 6 bytes |
| 接続部(一次側 / 入力) | - | - | 7/8"-オス, 4-ピン |
| デジタル出力 | - | - | 16× PNP |
| スイッチング電流 | - | - | 16x 2 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | - | - | 9 A |
| プロセスデータ OUT | - | - | 2 bytes |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応