画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(セーフライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応