製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

6セグメント、IP67のコンパクトなLEDシグナルライト

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
6
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

SmartLight Indicatorは、現場での効率的な操作ガイダンスを実現する、最新かつ柔軟性の高いLEDステータス表示装置です。個別に制御可能な6つの高輝度LEDセグメントと多彩な動作モードを備え、プロセス、状態、方向などを明確かつ直感的に視覚化します。

「IOLink」により、システムの迅速な統合と快適な制御が可能で、1つのポートで2つのインジケーターを動作させることができる革新的な拡張モードも備えています。

オプションとして、SmartLight IndicatorにはTime-of-Flightセンサーを内蔵したモデルも用意されており、ピック・トゥ・ライト用途において、色や表面の状態に左右されない高精度な物体検知を実現します。 このように、SmartLight Indicatorは、最小限の配線作業で、信頼性の高いインダストリー4.0対応のオペレーターガイダンスを実現します。 

セグメント-モード 

  • 表示1、2、3、または6セグメント 

  • 色と点滅パターンは自由に設定可能 

  • 方向表示が可能(例:ピッキング方向の表示) 

レベル-モード 

  • 連続値の表示(例:圧力、タイマー、個数) 

  • 最大720°の回転が可能 

  • 閾値での色変化(例:危険値で緑→赤) 

実行‑ライト‑モード 

  • ダイナミックな点滅表示 

  • 速度、進行方向、長さを自由に設定可能

  • プロセスの進行状況や待機状況に最適 

電源投入モード (SIO) 

  • 2つの異なる状態を定義 

  • IO-Linkを使用せず、ピン2経由で各状態を制御 

SmartLight Indicatorは、視覚的な明瞭さ、高い柔軟性、そしてIO-Linkの利点を、極めてコンパクトな筐体に集約しています。現代の協働型ワークプレイスに最適です。 

アプリケーション例

ペーパーレスピッキング

延々と続くピッキングリストやピッキングリストに終止符を打ちましょう。取り出しコンパートメントに取り付けられた当社のSmartLight Indicatorは、どの商品を取り出すべきかを色で簡単に従業員に示します。これにより、ピッキング時のミスを的確に防ぎ、プロセスの品質を確保します。 さらに優れた点は、明るいLEDが正しい保管棚を示すだけでなく、在庫レベルやその他の情報も同時に表示できることです。

Balluffエンジニアリングツール

SmartLight Indicatorの簡単な導入と設定を実現するツール
詳細はこちら

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
6
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
カラーサークル(色相環)モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
デイジーチェーン(IO-Link ポートごとに 2x 機器)
寸法
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
ハウジング材質
PC、透明 PPS
固定具
ネジ M22
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
8.4 ms
プロセスデータ IN
2 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?