画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
専用アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(シルバーライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
52,100 JPY
定価
|
53,020 JPY
定価
|
79,420 JPY
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 拡張ポート | あり | あり | あり |
| 個別チャンネルモニタ | あり | あり | あり |
| スイッチング電流 | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| 合計電流 US、センサ | 4 A | 4 A | 9 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 4 A | 4 A | 9 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛、ダイカスト |
PBT, GF30 ステンレス(1.4404), Inserts |
| 寸法 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 | IP67, ネジ込み状態 |
| 伝送速度 | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) | COM2(38.4 kBaud) |
| 最小プロセスデータサイクル | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| プロセスデータ IN | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| プロセスデータ OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 接続部(一次側 / 入力) | - | - | 7/8"-オス, 4-ピン |
| 追加機能 | - | - | 代替プロセスデータマッピング |
CADモデルのダウンロードのみ対応