画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IP69K環境用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ウォッシュダウンライン)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
8x PNP, Type 1, Type 3
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応