画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
シルバーライン - 専門的な用途向けの金属ハウジングのネットワークモジュール
インタフェース
PROFINET
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A(x4)+ Type B(x4)
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
156,620 JPY
定価
|
142,380 JPY
定価
|
|
| インタフェース | PROFINET | PROFINET |
|---|---|---|
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A(x4)+ Type B(x4) | Type A(x4)+ Type B(x4) |
| 最大出力電流 | 2 A | 2 A |
| 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU) | あり | あり |
| ディスプレイ | なし | あり |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30.2 VDC | 18 ~ 30.2 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 4-ピン, T-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, T-コーディング済 |
| 接続部(二次側 / 出力) | M12x1-ソケット, 4-ピン, T-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, T-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 12x PNP、タイプ 3 | 12x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 12× PNP | 12× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 12.0 A | 12.0 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 12.0 A | 12.0 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
| 寸法 | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| IO-Link、バージョン | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | あり | あり |
CADモデルのダウンロードのみ対応