画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
インタフェース
PROFINET / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
0.25 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI XG1-505-0A5-K083 | BNI XG1-505-0A5-K084 | |
|
59,330 JPY
定価
|
61,300 JPY
定価
|
|
| インタフェース | PROFINET / EtherNet/IP | PROFINET / EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 0.25 A | 0.25 A |
| ディスプレイ | なし | なし |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 2-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 3-ピン, L-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 8× PNP | 8× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 4.0 A | 4.0 A |
| ハウジング材質 | PC, injection molding | PC, injection molding |
| 寸法 | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| 周囲温度範囲 | -25...55 °C | -25...55 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| IO-Link、バージョン | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | なし | なし |
| パッケージ内容 | メッシュアース線 | メッシュアース線 |
| 納入範囲外 |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
CADモデルのダウンロードのみ対応