画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全アプリケーション用IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(セーフライン)
パフォーマンスレベル
to d
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
3
SIL(IEC 61508)
2
SIL CL(EN 62061)
2
最長反応時間
6 ms
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応