製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00KC

BNI IOL-315-012-K094

標準IO-Linkセンサー/アクチュエータハブ(ブラックライン)

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
ばね端子台, 4-ピン
デジタル入力
32x NPN
デジタル出力
32x NPN
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
ばね端子台, 4-ピン
デジタル入力
32x NPN
デジタル出力
32x NPN
入/出力、設定可能
あり
スイッチング電流
32x 500 mA
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
PA 6.6
寸法
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP20
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
1 ms
プロセスデータ IN
4 bytes
プロセスデータ OUT
4 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?