製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00L2

BNI EGW-720-007-K095

コンディション・モニタリング・ツールキット

データメモリ
32 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
メインメモリ
4 GB RAM
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン
4x IO-Link: M8x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
寸法
101 x 126 x 50 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
データメモリ
32 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
メインメモリ
4 GB RAM
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン
4x IO-Link: M8x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
寸法
101 x 126 x 50 mm
分類
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43222605
eCl@ss 4.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?