製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - モダンな樹脂ハウジングのスマートLED信号タワー

動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

SmartLight Black Line:
妥協のないLEDシグナルタワー

SmartLight Black Lineは、SmartLight信号柱シリーズの中で最も高性能なモデルです。既存の設備においても、最高の視認性、一目で把握できるプロセス情報、そして制御における最大限の柔軟性が求められる用途向けに開発されました。 

内蔵のストロボライト、拡張された動作モード、そしてアルティメットモードを備えたブラックラインは、機械およびプロセスの可視化において新たな基準を打ち立てます。 

Black Lineは、従来のステータス表示以上のものを求めるユーザーを対象としています。安全上重要なプロセス、高ダイナミックな設備、あるいは複雑な状態の可視化など、SmartLight Black Lineは、情報が即座に認識され、正しく解釈されることを保証します。 

Black LineのSmartLightシグナルタワーがもたらすメリット


優れた視認性

遠距離や明るい環境下でも


明るいストロボライト

内蔵のフラッシュライトにより、障害やアラームを通知します。


多機能で使いやすい

多彩な動作モードと簡単な設定機能により、使い勝手が良い。


簡単な後付け

Silver LineのSmartLightの設定を引き継ぐことができます。

StrobeLight:
誰の目にも留まる内蔵ストロボライト

特筆すべきハイライトは、内蔵された超高輝度ストロボライト「StrobeLight」です。これは、障害、アラーム、または安全に関連する事象が発生した際に、特に注目を集めます。従来のLED信号を補完し、視界が悪い環境や騒がしい環境においても、重大な事象を即座に可視化します。

アルティメットモード:
プロセスデータによるLEDの直接制御

おなじみのSmartLightモードに加え、Black LineにはUltimateモードが搭載されています。 Ultimateモードでは、色、輝度、エフェクトがプロセスデータによって直接制御されます。これにより、手間のかかる非周期的なパラメータ設定が不要になります。機能的にはFlexibleモードと同様ですが、より直感的で効率的な操作が可能です。

実績あるモードに、さらなるパフォーマンスを追加

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
セグメントモード:

最大6セグメント、自由にプログラム可能

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
レベルモード:

連続値(レベル、圧力、位置)の表示

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
ランニングライトモード:

ダイナミックなランニングライト効果

Black LineのLED信号柱の導入事例

障害やアラームを明確に通知

柔軟なプロセス可視化

レベルや位置の表示

障害やアラームを明確に通知

ストロボライトは、明るい点滅光と音響信号により、障害や安全に関連する事象を明確に表示します。

柔軟なプロセス可視化

カスタマイズ可能な色スペクトルと個別に設定可能なモードにより、稼働中のプロセスを明確に可視化できます。

レベルや位置の表示

プロセス内のレベル、位置、または圧力を可視化します。調整可能な色により、状態の可視化がサポートされます。

障害やアラームを明確に通知

柔軟なプロセス可視化

レベルや位置の表示

Balluffエンジニアリングツール

SmartLightsの簡単な立ち上げと設定が可能
詳細はこちら

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
設定オプション
Display
Strobe light
音量
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
16 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?