製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00LN

BNI SL1-R10-L0250-A01

棒状形状のシグナルライト

動作原理
Signal light
インタフェース
別々の入力
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
Signal light
インタフェース
別々の入力
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
寸法
Ø 20 x 250 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?