製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - モダンな樹脂ハウジングのスマートLED信号タワー

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
4
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
設定オプション
Display
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
12 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?