画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link Master - オートメーションのためのインテリジェントインターフェース
インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
ウェブショップではご購入いただけません。
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
104,810 JPY
定価
|
104,810 JPY
定価
|
|
| インタフェース | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 4 A | 4 A |
| ディスプレイ | あり | あり |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 |
| 接続部(二次側 / 出力) | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 |
| デバイス接続部 |
8x M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 ソケット |
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 16 A | 16 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 16 A | 16 A |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき |
| 寸法 | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| 周囲温度範囲 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| IO-Link、バージョン | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | あり | あり |
| 納入範囲外 |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
| パッケージ内容 | - |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
CADモデルのダウンロードのみ対応