製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNS0021

BNS 813-FD-60-187-S80R

安全スイッチポイント付き機械式シングルポジションスイッチ

寸法
74 x 28 x 74 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× チゼル
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
74 x 28 x 74 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× チゼル
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 4 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 250 V AC
設置・取付け
任意
接近方向
取付け面に対して垂直
接近速度
1. スイッチ位置: 40 m/min
接続の種類
1. スイッチ位置: コネクタ
周囲温度範囲
-5...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?