Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BNS006R BNS 819-100-R-13-S80 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 機械式シングルポジションスイッチ 寸法 42 x 22 x 47 mm ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 スイッチング位置数 1× ロール 仕様 スプリングコンタクト 動作原理 1. スイッチ位置: 機械式 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード